Stickdel - GIC 2,5 HCV/ 4-ST-7,62 BD:X5 - 1711724

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 16 A, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711724
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626251493
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,770 g