Genomföringsgrunddel - MDSTBA 2,5/ 4-G-5,08 BD:1B-4A - 1711698

Bilden visar den 10-poliga standardartikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 10 A, poltal: 4, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning, Artikeln kan monteras med olika poltal! Kombinerat med MVSTB eller FKCV kontaktdelar ska vardera en MVSTBW (resp. FKCVW) och en MVSTBR kontakt (resp. FKCVR) användas. Kombination med TMSTBP kontaktdelar är inte möjlig!

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711698
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFGA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626258331
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,202 g