Jackbara kretskortskontakter - IMC 1,5/ 5-G-3,81 AU - 1711530

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, märkström (Ex): 8 A, märkspänning (Ex): 160 V, poltal: 5, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Guld, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711530
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAECA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4046356080118
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,903 g