Jackbara kretskortskontakter - SPC 16/ 3-STF-10,16 - 1711381

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 76 A, poltal: 3, rastermått: 10,16 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Silver

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711381
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 563 (C_1_2013)
GTIN 4046356081139
Vikt per styck (exklusive förpackning) 28,149 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland BG (Bulgarien)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här