Jackbara kretskortskontakter - FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - 1711257

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711257
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626249865
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,513 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!