Jackbara kretskortskontakter - TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 BD:2X1-4 - 1711224

Bilden är ett exempel på en artikel i produktportföljen

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711224
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626296531
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,824 g