Kompakt skruvplint - PT 2,5/ 6-5,0-H 3PA - 1711216

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 32 A, rastermått: 5 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön. När ändhylsor används uppnås max. 250 V bara i kombination med överspänningskategori/nedsmutsningsgrad II/2.

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711216
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACACA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626227368
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,500 g
Tullnummer 85369010