Jackbara kretskortskontakter - MSTBTP 2,5/ 4-ST CP2,3BD:23-34 - 1711159

Bilden visar en 4-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711159
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626232737
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,500 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!