Jackbara kretskortskontakter - TVFKC 1,5/ 4-ST CP1,2 BD-S11SO - 1711146

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 10 A, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711146
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626232546
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,803 g