Genomföringsgrunddel - MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 PA2,5,8 - 1711142

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 8, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711142
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAFEA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626216768
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,011 g