Kretskortsplint - PTS 1,5/ 3-7,5-H MC YE/BU/BK - 1711140

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 16 A, rastermått: 7,5 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: flerfärgad

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Största möjliga klämplats vid liten komponentstorlek
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711140
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACBCA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626220574
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,743 g
Tullnummer 85369010