Jackbara kretskortskontakter - DMC 1,5/ 6-G1F-3,5-LR P26THR - 1711100

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 6, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711100
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626205861
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,022 g