Kretskortsplint - SPT 2,5/ 3-H-5,0MIX GNYE/BU/BK - 1711044

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 24 A, rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: flerfärgad

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1711044
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAACBA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626200989
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,739 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)