Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 5-ST BDWH:CC+- - 1710949

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 5, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710949
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626193489
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,111 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!