Genomföringsgrunddel - IPC 5/ 2-G-7,62 BK - 1710835

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 41 A, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710835
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCBA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4055626256559
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,620 g