Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 6-ST BDWH:43-33SO - 1710824

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 6, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710824
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626182797
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,160 g