Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 8-ST BU BDWH:60-46SO - 1710821

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 8, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: blå, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710821
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626182773
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,022 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!