Kretskortsplint - SPT 1,5/ 6-V-3,5 BD:20-98 SO - 1710799

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, rastermått: 3,5 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710799
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAABFA -
GTIN 4055626180144
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,360 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!