Jackbara kretskortskontakter - SMSTB 2,5/ 7-ST-5,08 BD:1-7 - 1710720

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 7, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Sned ledaranslutning möjliggör manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710720
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFCA -
GTIN 4055626173740
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,129 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!