Jackbara kretskortskontakter - FK-MPT 0,5/ 9-ST-3,5 BD:1-9 - 1710654

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 4 A, poltal: 9, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710654
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACHAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356078047
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,017 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!