Kretskortsplint - SPTA 1/14-3,5 - 1710618

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 9 A, rastermått: 3,5 mm, poltal: 14, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 65 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710618
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626165899
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,476 g
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!