Kretskortsplint - FRONT 2,5-H/SA10/ 7 BK 3RZ TS - 1710550

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 24 A, rastermått: 5 mm, poltal: 7, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710550
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4055626197043
Vikt per styck (exklusive förpackning) 27,150 g
Tullnummer 85369010