Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/10-ST GY BD:1-10 - 1710518

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 10, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710518
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626159218
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,807 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!