Jackbara kretskortskontakter - DMCV 1,5/15-G1F-3,5-LRAUP26THR - 1710444

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 15, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: THR lödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710444
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626175348
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,000 g