Jackbara kretskortskontakter - GMSTB 2,5/ 5-STFS59-7,62 AU - 1710365

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 5, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Guld

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710365
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626169774
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,941 g