Fjäderkraftplint för kretskort - PTSA 1,5/10-3,5-Z MC GY/BU - 1710347

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, rastermått: 3,5 mm, poltal: 10, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad. Lödben i det främre området, enradiga

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710347
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626149172
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,645 g
Tullnummer 85369010