Jackbara kretskortskontakter - MSTBTP 2,5/ 4-ST BK2CPBDI5-S21 - 1710343

Bilden visar en 4-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710343
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626152325
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,200 g