Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/10-ST-3,81 2CNBD:A18/X3 - 1710321

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 10, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710321
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4055626145433
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,000 g