Fjäderkraftplint för kretskort - PTSA 1,5/12-3,5-F GY BDMI1-DFM - 1710318

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, rastermått: 3,5 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grå. Lödben i det främre området, enradiga

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710318
Förpackningsenhet 80 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 80 st
GTIN 4055626146003
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,664 g
Tullnummer 85369010