Jackbara kretskortskontakter - FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD3-1 SO - 1710299

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 3, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710299
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
Minsta beställningsantal 300 st
GTIN 4055626141657
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,090 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!