Jackbara kretskortskontakter - GMVSTBR 2,5/ 8-ST-7,62RDBDWHN1 - 1710265

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 8, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: röd, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710265
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4055626140797
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,343 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!