Jackbara kretskortskontakter - DFMC 1,5/ 5-ST-3,5BKBDWHNL+ - 1710257

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 5, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710257
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAF -
GTIN 4055626140889
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,413 g