Kretskortsplint - SPT 2,5/ 2-H-5,0-EX GNYE - 1710203

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 23 A, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön-gul

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Uppfyller de höjda kraven i skyddsklass "Ex e" enligt IEC 60079-7 för områden med explosionsrisk
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710203
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACBA -
GTIN 4055626139333
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,180 g
Tullnummer 85369010