Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5 HC/ 3-ST-5,08 CP3 - 1710174

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710174
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABABA -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4055626188423
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,172 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!