Jackbara kretskortskontakter - MVSTBW 2,5/15-ST-5,08 BK AU - 1710106

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 15, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Guld

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710106
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4055626139555
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,020 g