Jackbara kretskortskontakter - CCV 2,5/ 2-GSF-5,08GNP26THRAUR - 1710018

Bilden visar en 6-polig variant

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Integrerat lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1710018
Förpackningsenhet 140 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 140 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626128580
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,600 g