Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 CP SET - 1709977

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 6, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709977
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626165387
Vikt per styck (exklusive förpackning) 102,000 g