Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BD:104 SO - 1709957

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709957
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626167817
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,676 g