Jackbara kretskortskontakter - GFKC 2,5/ 4-ST-7,62 BD:PE,L3- - 1709922

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709922
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626126203
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,860 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!