Kretskortsplint - PT 1,5/ 2-PVH-5,0-A BD:NA1-NA2 - 1709912

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Horisontal och vertikal anslutningsmöjlighet för en optimal ledarförning
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709912
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACFBA -
GTIN 4055626122694
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,266 g