Jackbara kretskortskontakter - GMVSTBW 2,5/ 6-ST-7,62 BK - 1709895

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 6, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709895
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4055626139524
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,040 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!