Kretskortsplint - ZFKDSA 4-7,5- 2 - 1709874

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 32 A, rastermått: 7,5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Separat bryggskakt för enkel anslutning av flera poler med jackbryggan
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709874
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
GTIN 4055626342610
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,806 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!