Jackbara kretskortskontakter - MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 WH - 1709861

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 2, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: ‎vit, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709861
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEBA -
GTIN 4055626121079
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,650 g