Genomföringsgrunddel - MCV 0,5/ 2-G-2,5 VPE500 - 1709829

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 4 A, poltal: 2, rastermått: 2,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709829
Förpackningsenhet 500 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 500 st
GTIN 4055626119229
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,540 g