Kretskortsplint - PT 1,5/ 4-PVH-3,5 BK - 1709801

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Horisontal och vertikal anslutningsmöjlighet för en optimal ledarförning
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709801
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACFAA -
GTIN 4046356074261
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,690 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!