Kretskortsplint - MKDS 10 HV/ 2-ZB-10,16 - 1709681

Kretskortsplint, märkström: 76 A, rastermått: 10,16 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709681
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 453 (C_1_2013)
GTIN 4046356073769
Vikt per styck (exklusive förpackning) 16,730 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN (Kina)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här