Jackbara kretskortskontakter - PC 35 HC/ 3-STF-15,00 BD:1-3 - 1709635

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 125 A, poltal: 3, rastermått: 15 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Silver

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709635
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AABGCA -
GTIN 4055626079929
Vikt per styck (exklusive förpackning) 106,300 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!