Genomföringsgrunddel - SMC 1,5/ 4-G-3,81 YECP1BD60-63 - 1709555

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 4, rastermått: 3,81 mm, färg: gul, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709555
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356074070
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,043 g