Jackbara kretskortskontakter - ZEC 1,5/ 2-ST-7,5 C1 R1,2 - 1709516

Bilden visar en 10-polig variant

Kretskortsdirektkontakt, märkström: 10 A, poltal: 2, rastermått: 7,5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Direktanslutningsteknik

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709516
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFMA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626072722
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,191 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!