Kretskortsplint - PT 2,5/ 2-5,0-H BN - 1709501

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 32 A, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: brun

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1709501
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACACA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626071800
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,410 g
Tullnummer 85369010